LSRAM25 CTL 25.400

LSRAM25 CTL 25.400
Stützschiene, metrisch

Stützschiene, metrisch, 25 mm Durchmesser, Standard

Vorlaufzeit:  Next Day Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$12.21 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Von oben anschraubbar
  • 60 Case Welle, Klasse MM (ISO-Toleranz h6) enthalten
  • Flachbauende Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Y1= Y2 serienmäßig. Sondermaß für Y1 möglich.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 21.0000
[A1] 10.5000
[A2] 10.8000
[dia] 25.0000
[H] 26.0000
[X] 60.0000
[ToleranceValues] h6

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Ohne Vorbohrungen
Werkstoff, Welle Legierung 52100
Härte Min. 60 Rockwell C
Werkstoff, Abstützung Stahl
Option vorgebohrt (PD) Vorgebohrt
Länge 25,4 mm / 1,0 in
Durchmesser 25 mm / 0,984 in
Ge­wicht 0,152 kg/m / 1,097 lbs/ft

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?